Změna jazyka :

Naše plastové rámy jízdních kol spojují moderní typ, ohled na životní prostředí a technickou dokonalost. Vyrábějí se energeticky úsporným procesem injekční vstřikování a jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného materiálu, což znamená, že přinášejí řadu výhod pro udržitelnou výrobu jízdních kol a cirkulární ekonomiku.
Tyto rámy zaujmou svou odolností, odolností proti korozi a také vynikající stabilitou a tuhostí. To zaručuje přesné jízdní vlastnosti a optimální přenos výkonu – ideální pro náročné jízdy bez ohledu na povrch. Tyto vlastnosti materiálu, které mírně tlumí nárazy, také snižují svalovou únavu způsobenou nárazy a vibracemi a zajišťují maximální pohodlí.
Proces vstřikování nabízí mnoho dalších výhod: kromě kreativních designů a možností individuálního přizpůsobení umožňuje sériovou výrobu s vysokou přesností a opakovatelnými tolerancemi. Jemné či neobvyklé tvary i integrované vedení kabelů lze snadno realizovat.
Máte nějaké otázky? Nebo máte nějaké nápady na společný projekt? Zeptejte se našeho odborníka!
Plastové součásti? Proč? A jaké výhody mají oproti materiálům, jako je hliník nebo uhlík? Bílá kniha porovnává jednotlivé materiály mezi sebou a mimo jiné vyzdvihuje témata, jako je volnost konstrukce a opakovatelné výrobní tolerance. Mnoho zajímavých aspektů poskytuje nový pohled







Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00