Možnost: 1 kolejnice, 2 vozíky Možnost: 2 kolejnice, 4 vozíky | ||
---|---|---|
sy + sz | < | 2 wx - Y0 |
ay + az | < | 2 wx - Y0 |
Fa: | Hnací síla | [N] |
Fs: | Setrvačná síla | [N] |
Fy, Fz: | Zatížení ložiska ve směru y nebo z | [N] |
sx, sy, sz: | Vůle setrvačné síly ve směru x, y nebo z | [mm] |
ay, az: | Vůle hnací síly ve směru y nebo z | [mm] |
wx: | Vůle vozíku na kolejnici | [mm] |
LX: | Konstanta založena na instalační velikosti. | [mm] |
Zm: | Konstanta založena na instalační velikosti. | [mm] |
Y0: | Konstanta založena na instalační velikosti. | [mm] |
b: | Vůle vodicích kolejnic | [mm] |
µ: | Koeficient tření, µ = 0 při statickém zatížení, µ = 0.2 při dynamické zatížení | |
ZW: | Počet vozíků na kolejnici |
Objednací č. | LX | ZM | Y0 |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
1 kolejnice, 2 vozík | 2 kolejnice, 3-4 vozíky | |
---|---|---|
K1 | |(ay+Y0)/Wx| | |(ay+Y0)/Wx| |
K2 | (sy+Y0)/Wx | (sy+Y0)/Wx |
K3 | |az/Wx| | |az/Wx| |
K4 | |sx/Wx| | |sx/Wx| |
K5 | |sz/Wx| | |sz/Wx| |
K6 | |(sy+Y0)/Zm| | |(sy+Y0)/b| |
K7 | |sz/Zm| | |(sz/b)-0,5| |
Objednací č. | Fymax, Fzmax [N] |
---|---|
TW-01-15 | 2000 |
TW-01-20 | 3700 |
TW-01-25 | 5000 |
TW-01-30 | 7000 |