Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Média |
|
Máte nejaké otázky? Potrebujete materiál? Aktuální tiskové informace a fotografie pripravené ke zverejnení jsou zde k dispozici ke stažení. Rovnež uvítáme váš telefonát, e-mail nebo fax! |
|
Kontakt pro tiskChcete, abychom vás pridali na náš seznam rozesílání? |
紧凑且高性价比:来自igus的drylin E线性机器人26. 2. 2018
在狭小空间中轻松而精确地运行。这是线性机器人的使用需求,例如在搬运区域的自动化任务和自动化测试。igus现已开发出一款新型的紧凑型线性机器人,是适用于自动化任务的理想方案, 并且能够在24小时内交付。该完整的解决方案包括免润滑、免维护的齿型带平台和可立即选配的电机,现货供应。 为了尽可能以最短的时间和低成本制造出产品,生产过程自动化对于机械工程而言变得越来越重要。为此,igus开发出一款新型的紧凑型线性机器人,不仅能够快速供货,而且价格非常实惠。新款drylin E线性机器人免润滑且免维护,无论是有高安全性要求的医疗技术,微电子技术,还是小型拣选放置作业,适用性非常广泛。在400 × 400 × 100毫米的小型工作区域内,紧凑的完整解决方案可负载高达2.5千克,最高速度可达每秒0.5米。igus drylin驱动技术部门主管Alexander Mühlens表示:“得益于高性能塑料制成的滑动元件,两个drylin ZLW齿型带平台和一个drylin GRW齿轮齿条执行机构能够精准导向且免润滑运行。” 此外,安装架作为该系统的可选配置提供。线性机器人在24小时内交付,可直接与NEMA17/23步进电机和编码器连接使用。这样,客户在第二天就可以将其产品安装在机器上。 drylin E线性机器人即装即用 除了适用于小型工作区域的紧凑型drylin E线性机器人之外,igus还现货供应标准线性和扁平线性机器人。所有完整的线性机器人都包括预配置的drylin线性模块和带NEMA步进电机的线性轴以及自装配所需的所有组件。除现货产品外,用户还可以在https://www.igus.eu/gantry_request上选择采用drylin W直线滑动轴承定制自己的个性化线性机器人。根据需求,客户可以选择配置的轴长度和各种电机等组件,例如配备igus拖链和电缆。 |