Plochá osa ozubeného řemene z nerezové oceli odolné proti korozi

Lineární osa z nerezové oceli s pohonem ozubeným řemenem
Technický výkres ZLW-10-xxx-ES
Technický výkres ZLW-10-xxx-ES

Produktové služby

Katalog

Stáhnout katalogová data

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

Robustní a všestranné použití i v menších instalačních velikostech

  • ZLW z nerezové oceli
  • Motor: ZLW: servomotor a převodovka
  • zatížení: 1.000 N
  • zdvih: 2 500 mm
  • Rychlost: 1 m/s
  • Specifikace: 1 000 000 cyklů
  • Konec testu: 1 000 000 cyklů: 1 124 744 cyklů
  • Dosažený cíl: ANO
Poptávky na lineární moduly drylin

Kontakt

drylin news 2020 lineární technologie

Novinky

Konfigurace lineárních os s ozubeným řemenem online

Konfigurátor

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie