1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: A160SM-0608-06
- Materiál: iglidur® A160
- Formulár: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- V súlade s FDA
- V súlade s EU 10/2011
iglidur® A160 | Zlučiteľný s predpismi USA FDA a EÚ pre chemikálie a potraviny
Ložiská iglidur® A160 sa vyznačujú extrémnou odolnosťou voči médiám a nízkymi nákladmi. Tribologicky optimalizovaný materiál možno použiť na povrchy do +90°C a taktiež spĺňa požiadavky potravinárskeho priemyslu. Špecifikácia materiálu je doplnená o „optickú detekciu“, ktorá má pre potravinársky priemysel výraznú farbu modrú modrú.
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Zdravotnícka technológia
Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia v jednotlivých priemysloch
Použite naše filter, aby ste našli ten správny produkt pre vás
Tolerancie a metóda merania
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť inštalované s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je pri zodpovedajúcej tolerancii nastavený až po nalisovaní do otvoru v domci. Zalisovanie môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Ložiská iglidur® A160 sa vyznačujú extrémnou odolnosťou voči médiám a nízkymi nákladmi. Tribologicky optimalizovaný materiál možno použiť na povrchy do +90°C a taktiež spĺňa požiadavky potravinárskeho priemyslu. Špecifikácia materiálu je doplnená o „optickú detekciu“, ktorá má pre potravinársky priemysel výraznú farbu modrú modrú.
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Zdravotnícka technológia
Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia v jednotlivých priemysloch
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a metóda merania
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť inštalované s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je pri zodpovedajúcej tolerancii nastavený až po nalisovaní do otvoru v domci. Zalisovanie môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?