iglidur® A180, klzné puzdro, mm - A180SM

Univerzálny materiál s certifikátom FDA

iglidur® A180, klzné puzdro, mm - A180SM
iglidur® A180, klzné puzdro, mm - A180SM drawing
1 z 2
iglidur® A180, klzné puzdro, mm - A180SM
iglidur® A180, klzné puzdro, mm - A180SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: A180SM-0608-10
  • Materiál: iglidur® A180
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Viac iglidur® A180 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Nízka absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolný voči nečistotám a prachu
  • V súlade s FDA
  • V súlade s EU 10/2011
iglidur® A180 | Všestranný | V súlade s FDA
Ložiská iglidur® A180 sú vhodné na použitie v priamom kontakte s potravinami. Preto sú ideálnym riešením pre ložiskové body na strojoch pre potravinársky a baliaci priemysel, výrobu zdravotníckych zariadení, malé spotrebiče atď. Dokonca aj tam, kde je na dennom poriadku mokré čistenie alebo kontakť procesne súvisiaci s vlhkými prostrediami, vyniká iglidur® A180 minimálnou absorpciou vlhkosti.

Typické oblasti použitia

Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Zdravotnícka technológia

Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia v jednotlivých priemysloch

 
Kedy použiť?
  • Keď sú ložiská v priamom kontakte s potravinami
  • Keď sa vyžaduje zhoda s FDA
  • Ak je potrebná nízka hladina hluku
  • Ak je nízka absorpcia vlhkosti zásadná
Kedy nepoužiť?

 
Použite naše filter, aby ste našli ten správny produkt pre vás 

Tolerancie a metóda merania
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť inštalované s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví na príslušnú toleranciu až po vložení do otvoru v domci. Zalisovanie môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie