1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: A500SM-0306-04
- Materiál: iglidur® A500
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 3 mm
- d2 6 mm
- b1 4 mm
- Viac iglidur® A500 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- V súlade s FDA
- V súlade s EU 10/2011
iglidur® A500 | vytrvalostný bežec pri vyšších teplotách v potravinárskom sektore
Klzné puzdra vyrobené z materiálu iglidur® A500 sú odobrené na priamy kontakt s potravinami. Majú výnimočne dobrú chemickú odolnosť a sú ideálne pre najnáročnejšie aplikácie strojov pre potravinársky priemysel. Aj keď je iglidur® A500 veľmi mäkký materiál, má vynikajúcu pevnosť v tlaku aj pri vyšších teplotách.
Typické aplikácie
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Medicinská technika
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre konkrétne odvetvia
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Klzné puzdra vyrobené z materiálu iglidur® A500 sú odobrené na priamy kontakt s potravinami. Majú výnimočne dobrú chemickú odolnosť a sú ideálne pre najnáročnejšie aplikácie strojov pre potravinársky priemysel. Aj keď je iglidur® A500 veľmi mäkký materiál, má vynikajúcu pevnosť v tlaku aj pri vyšších teplotách.
Typické aplikácie
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Medicinská technika
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre konkrétne odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?