iglidur® A200, klzné puzdro, mm - A200SM

V súlade s FDA, pre nízke rýchlosti

iglidur® A200, klzné puzdro, mm - A200SM
iglidur® A200, klzné puzdro, mm - A200SM drawing
1 z 2
iglidur® A200, klzné puzdro, mm - A200SM
iglidur® A200, klzné puzdro, mm - A200SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ASM-0103-02
  • Materiál: iglidur® A200
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Viac iglidur® A200 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • V súlade s FDA
  • V súlade so smernicou EÚ10/2011
iglidur® A200 | V súlade s FDA pre nízke otáčky
Klzné ložiská z materiálu iglidur® A200 sú vhodné na použitie v priamom kontakte s potravinami. Sú ideálnym riešením pre ložiskové body v strojoch pre potravinársky priemysel, výrobu lekárskeho vybavenia, malé domáce spotrebiče atď. Keďže sa na zabezpečenie vhodnosti pre kontakt s potravinami nemohli použiť pevné mazivá, je materiál iglidur® A200 špeciálne navrhnutý na odolnosť proti oderu. Okrem toho má iglidur® A200 schopnosť zachytávať nečistoty a minimalizuje hluk pri chode.

Typické aplikácie

Potravinársky priemysel

Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre rôzne odvetvia

 
Kedy použiť?
  • Vhodné pre priamy kontakt s potravinami
  • Ak je potrebná nízka hladina hluku
  • Keď sa nečistoty musia zabudovať
  • Keď sa vyžaduje zhoda s FDA
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie