iglidur® A181, klzné puzdro, mm - A181SM

Univerzálne ložisko na kontakt s potravinami

iglidur® A181, klzné puzdro, mm - A181SM
iglidur® A181, klzné puzdro, mm - A181SM drawing
1 z 2
iglidur® A181, klzné puzdro, mm - A181SM
iglidur® A181, klzné puzdro, mm - A181SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: A181SM-0405-04
  • Materiál: iglidur® A181
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Vhodné pre vysoké rýchlosti
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
  • Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • V súlade s FDA
  • V súlade s EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzálne ložisko pre kontakt s potravinami
Materiál iglidur® A181 ponúka súlad s FDA a s 10/2011 EC. Modrá farba tiež uľahčuje optickú rozpoznateľnosť, ktorá sa často vyžaduje v potravinárskom priemysle. V porovnaní s iglidur® A180 pokiaľ ide o mechanické vlastnosti, teplotnú a odolnosť voči médiám, je iglidur® A181 vo väčšine prípadov viac vhodný s ohľadom na odolnosť proti opotrebeniu.

Typické aplikácie

Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Medicinská technika

Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre konkrétne odvetvia

 
Kedy použiť?
  • Keď sa vyžaduje zhoda s FDA
  • Keď je potrebný materiál spĺňajúci normu 10/2011 EC
  • Keď sú vyžadované univerzálne materiály vhodné pre priamy styk s potravinami
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie