iglidur® A290, klzné puzdro, mm - A290SM

Pevné, s vysokou odolnosťou voči oderu

iglidur® A290, klzné puzdro, mm - A290SM
iglidur® A290, klzné puzdro, mm - A290SM drawing
1 z 2
iglidur® A290, klzné puzdro, mm - A290SM
iglidur® A290, klzné puzdro, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: A290SM-0304-03
  • Materiál: iglidur® A290
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Viac iglidur® A290 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Pevné, s vysokou odolnosťou voči oderu
  • Ak je požadovaná nízka úroveň hluku.
iglidur® A290 | Pevné, s vysokou odolnosťou voči oderu
 
  • Odolný voči oteru
  • Ak je požadovaná nízka úroveň hluku.
  • Bezúdržbové a bez potreby mazania
  • Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
Klzné ložiská iglidur® A290 boli vyvinuté pre dobrú odolnosť proti opotrebeniu a tichú prevádzku. V porovnaní s ložiskami z materiálu iglidur® A200 sa podarilo výrazne zlepšiť tribologické a mechanické vlastnosti.
 
Typické oblasti použitia
 
Potravinársky priemysel
 
Môžete tu nájsť ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
 
 
Kedy použiť?
  • Pri nízkych rýchlostiach
  • Ak je požadovaná nízka úroveň hluku.
  • Keď musí byť ložisko fyzicky bezpečné
  • Veľmi dobré mechanické vlastnosti
Kedy nepoužiť?
Pomocou našich filtrov nájdete vhodný produkt
 
Tolerancie a merací systém
inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® sú závislé od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložísk. Praxou overené pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložísk hrubšia, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
 
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa prispôsobí až po upevnení do presne tolerovaného otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Axálny alebo radiálny pohyb v domci je tiež týmto spôsobom eliminovaný.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie