1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: H370SI-0203-03
- Materiál: iglidur® H370
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Viac iglidur® H370 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodný pre veľmi vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Elektricky vodivé
iglidur® H370 | Najdlhšia životnosť pod vodou a vysoká odolnosť voči médiám
Pre aplikácie pod vodou je iglidur® H370 tou správnou voľbou. Ložiská absorbujú extrémne vysoké zaťaženie, sú odolné voči chemikáliám a možno ich používať pri teplote až do +200 °C.
Typické aplikácie
Fluidná technológia
Off-shore
Stavba lodí
Ťažké stroje / Konštrukcie zariadení
Obalový priemysel
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
Použite naše filter možnosti pre nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po vložení do montážneho otvoru s príslušnou toleranciou. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Predchádza sa tak výskytu axiálnych alebo radiálnych pohybov v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Pre aplikácie pod vodou je iglidur® H370 tou správnou voľbou. Ložiská absorbujú extrémne vysoké zaťaženie, sú odolné voči chemikáliám a možno ich používať pri teplote až do +200 °C.
Typické aplikácie
Fluidná technológia
Off-shore
Stavba lodí
Ťažké stroje / Konštrukcie zariadení
Obalový priemysel
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po vložení do montážneho otvoru s príslušnou toleranciou. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Predchádza sa tak výskytu axiálnych alebo radiálnych pohybov v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?