1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: ZSI-0203-03
- Materiál: iglidur® Z
- igus-icon-infoČasti vyrobené z materiálu iglidur® Z podliehajú obmedzeniam vývozu. Po obdržaní objednávky Vám zašleme príslušný formulár.
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Extrémne dlhá životnosť v extrémnych podmienkach, odoláva opotrebeniu a nárazom aj pri vysokom zaťažení a teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu najmä pri vysokom zaťažení
- Vysoká tepelná odolnosť
- Pre extrémne zaťaženia
iglidur® Z – Extrémne dlhá životnosť v extrémnych podmienkach - Odolný voči opotrebovaniu a nárazom aj pri veľkom zaťažení a vysokých teplotách
Typické oblasti použitia
Stavebné stroje
Sklenený priemysel
Letecký priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Pomocou filtra vyhľadajte vhodný produkt
Tolerancie a systém merania
inštalačná výška a medzné hodnoty sú funkciou materiálu a hrúbky steny klzných ložísk iglidur®. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložísk. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po lisovaní v správne tolerovanom domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Takýmto spôsobom sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu, najmä pri vysokých zaťaženiach
- Vysoká tepelná odolnosť
- Pre extrémne zaťaženia
- Pre vysoké povrchové rýchlosti
- Odolné voči hranovému zaťaženiu
- Bezúdržbové a bez potreby mazania
- Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
Typické oblasti použitia
Stavebné stroje
Sklenený priemysel
Letecký priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
inštalačná výška a medzné hodnoty sú funkciou materiálu a hrúbky steny klzných ložísk iglidur®. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložísk. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po lisovaní v správne tolerovanom domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Takýmto spôsobom sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?