1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: FSM-0203-03
- Materiál: iglidur® F
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Viac iglidur® F častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Elektricky vodivé
iglidur® F | Elektricky vodivý, vysoko odolný voči tlaku
Najvyššia tuhosť a tvrdosť, navyše obzvlášť vodivý: keď príde na rad elektrická vodivosť klzných ložísk, t. j. najmä v aplikáciách, kde nesmie dôjsť k elektrostatickému nabíjaniu, je tou správnou voľbou iglidur® F. Klzná ložiská iglidur® F sú mimoriadne odolné voči zaťaženiu. Pri izbovej teplote môžu byť staticky zaťažené až do 105 MPa.
Typické oblasti použitia
Automobilový priemysel
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé priemyselné odvetvia
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Najvyššia tuhosť a tvrdosť, navyše obzvlášť vodivý: keď príde na rad elektrická vodivosť klzných ložísk, t. j. najmä v aplikáciách, kde nesmie dôjsť k elektrostatickému nabíjaniu, je tou správnou voľbou iglidur® F. Klzná ložiská iglidur® F sú mimoriadne odolné voči zaťaženiu. Pri izbovej teplote môžu byť staticky zaťažené až do 105 MPa.
Typické oblasti použitia
Automobilový priemysel
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé priemyselné odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?