iglidur® H1, klzné puzdro, imperiálne - H1SI

Neúnavný s vysokou odolnosťou voči médiám

iglidur® H1, klzné puzdro, imperiálne - H1SI
iglidur® H1, klzné puzdro, imperiálne - H1SI drawing
1 z 2
iglidur® H1, klzné puzdro, imperiálne - H1SI
iglidur® H1, klzné puzdro, imperiálne - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: H1SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® H1
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vhodný pre veľmi vysoké rýchlosti
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Nekompromisný vytrvalec s maximálnou odolnosťou voči médiám
iglidur® H1 je prvou voľbou, keď sa vyžaduje dlhá životnosť za extrémnych podmienok prostredia. Extrémna odolnosť voči opotrebovaniu je spojená s vynikajúcou odolnosťou voči teplote a médiám - nielen v obalovom a potravinárskom priemysle alebo v automobilovom priemysle.

Typické aplikácie

Predajné stroje
Nápojový priemysel
Textilný priemysel
Obalový priemysel

Tu nájdete ďalšie aplikačné príklady Industriálne riešenia:
Riešenia pre priemyselné odvetvia
 
Kedy použiť?
  • Keď je požadovaná maximálna životnosť, ovplyvnená teplotou a vlhkosťou
  • Keď je dôležitý nízky koeficient trenia pri vysokej teplote
  • Keď je aplikácia namáhaná pravidelným agresívnym čistením (striekaním, prúdom pary)
  • Pre aplikácie v automobilovom priemysle
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie