iglidur® A500, klzné puzdro, imperiálny - A500SI

Špecialista na médiá a teplotu v potravinárskom sektore

iglidur® A500, klzné puzdro, imperiálny - A500SI
iglidur® A500, klzné puzdro, imperiálny - A500SI drawing
1 z 2
iglidur® A500, klzné puzdro, imperiálny - A500SI
iglidur® A500, klzné puzdro, imperiálny - A500SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: A500SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® A500
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • V súlade s FDA
  • V súlade s EU 10/2011
iglidur® A500 | vytrvalostný bežec pri vyšších teplotách v potravinárskom sektore
Klzné puzdra vyrobené z materiálu iglidur® A500 sú odobrené na priamy kontakt s potravinami. Majú výnimočne dobrú chemickú odolnosť, a preto sú vhodné pre najnáročnejšie aplikácie v prostredí strojov pre potravinársky priemysel. Aj keď je iglidur® A500 veľmi mäkký materiál, má výbornú pevnosť v tlaku a to aj pri vysokých teplotách.

Typické aplikácie

Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Medicinská technika

Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre konkrétne odvetvia

 
Kedy použiť?
  • Keď sa vyžaduje zhoda s FDA
  • Keď je potrebná vysoká chemická odolnosť
  • Keď je potrebná dobrá odolnosť proti oderu
  • Odolné voči teplotám od -100 °C do +250 °C
Kedy nepoužiť?
Použite naše filter možnosti pre nájdenie vhodného produktu 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je upravený na príslušnú toleranciu až po stlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Axiálne alebo radiálne pohyby v domci sú spoľahlivo zamedzené.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie