iglidur® M250, prírubové ložisko, imperiálne - M250FI

Pevný, všestranný materiál s mimoriadnou schopnosťou tlmením vibrácií

iglidur® M250, prírubové ložisko, imperiálne - M250FI
iglidur® M250, prírubové ložisko, imperiálne - M250FI drawing
1 z 2
iglidur® M250, prírubové ložisko, imperiálne - M250FI
iglidur® M250, prírubové ložisko, imperiálne - M250FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: MFI-0203-02
  • Materiál: iglidur® M250
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Extrémne odolný voči hranovému zaťaženiu
  • Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
  • Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
  • Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® M250 | Pevné všestranný s vynikajúcou schopnosťou tlmenia vibrácií
Klzné ložiská z materiálu iglidur® M250 sa vyznačujú odolnosťou proti nárazu, tlmením vibrácií a odolnosťou voči opotrebeniu. Osvedčili sa najmä pri zaťaženiach, pri ktorých je potrebné tlmenie vibrácií ložísk, napr. v športovom vybavení a v baliacich strojoch. Keďže sú tiež schopné zachytávať nečistoty, sú dobre vhodné do poľnohospodárskych strojov a záhradných zariadení.

Typické aplikácie

Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytkárstvo/ priemyselný typ
Textilný priemysel

Nájdite ďalšie aplikácie na stránke:
Priemyselné riešenia
 
Kedy použiť?
  • Keď sú ložiská vystavené silnému
    znečisteniu
  • Keď je potrebné vysoké tlmenie vibrácií
  • Pre nízke až stredné rýchlosti
  • Keď je potrebné mechanické vyhrubovanie vrtu
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Vysoká odolnosť voči rázom
  • Hrubostenné podľa normy DIN 1850
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie