1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: PFI-0203-03
- Materiál: iglidur® P
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® P | Cenovo efektívny všestranný - Žiadne napučanie ani vo vlhkom prostredí
Vďaka tepelnej stabilite a nízkou absorbciou vody, sa prírubové klzné ložiská iglidur® P nachádzajú na vrchole rebríčka z hľadiska rozmerovej stálosti v meniacich sa podmienkach prostredia. Klzné ložiská iglidur® P sú odporúčané pre kyvné a rotačné pohyby so stredným zaťažením.
Typické aplikácie
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný typ
Solárna technika
Fitness a šport
Verejná doprava
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia v priemysle
Použite naše možnosti filtrov na vyhľadanie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie posuvných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania
Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Pozdĺžne alebo priečne pohyby v domci sú týmto spôsobom spoľahlivo zabránené.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Vďaka tepelnej stabilite a nízkou absorbciou vody, sa prírubové klzné ložiská iglidur® P nachádzajú na vrchole rebríčka z hľadiska rozmerovej stálosti v meniacich sa podmienkach prostredia. Klzné ložiská iglidur® P sú odporúčané pre kyvné a rotačné pohyby so stredným zaťažením.
Typické aplikácie
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný typ
Solárna technika
Fitness a šport
Verejná doprava
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia v priemysle
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie posuvných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania
Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Pozdĺžne alebo priečne pohyby v domci sú týmto spôsobom spoľahlivo zabránené.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?