1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JFI-0203-03
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® J | Všestranný vytrvalostný bežec
Klzné ložiská iglidur® J s prírubou sa vyznačujú predovšetkým najnižšími koeficientmi trenia pri suchom chode a veľmi nízkou tendenciou k trhavému pohybu. Pri maximálne odporúčanom povrchovom tlaku 35 MPa nie sú klzné ložiská iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Typické aplikácie
predajné stroje
Tlačiareň
Nápojový priemysel
Letecký priemysel
čisté priestory
Nájdite ďalšie aplikácie tu:
Priemyselné riešenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Klzné ložiská iglidur® J s prírubou sa vyznačujú predovšetkým najnižšími koeficientmi trenia pri suchom chode a veľmi nízkou tendenciou k trhavému pohybu. Pri maximálne odporúčanom povrchovom tlaku 35 MPa nie sú klzné ložiská iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Typické aplikácie
predajné stroje
Tlačiareň
Nápojový priemysel
Letecký priemysel
čisté priestory
Nájdite ďalšie aplikácie tu:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?