1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: ASI-0204-04
- Material: iglidur® A200
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- b1 0.25 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Extremely resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- FDA-compliant
- EU10/2011-compliant
iglidur® A200 | v souladu s FDA pro nízké rychlosti
Kluzná ložiska iglidur® A200 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jsou ideálním řešením pro ložiskové body na strojích pro potravinářský průmysl, lékařská zařízení, malé domácí spotřebiče atd. Jelikož se kvůli zajištění kompatibility s potravinami muselo upustit od přidávání tuhých maziv, je iglidur® A200 speciálně navržen pro odolnost proti oděru. iglidur® A200 se navíc vyznačuje schopností zadržovat nečistoty a tichým provozem.
Typické aplikace
Potravinářský průmysl
Najděte více aplikací zde:
Řešení pro průmysl
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Kluzná ložiska iglidur® A200 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jsou ideálním řešením pro ložiskové body na strojích pro potravinářský průmysl, lékařská zařízení, malé domácí spotřebiče atd. Jelikož se kvůli zajištění kompatibility s potravinami muselo upustit od přidávání tuhých maziv, je iglidur® A200 speciálně navržen pro odolnost proti oděru. iglidur® A200 se navíc vyznačuje schopností zadržovat nečistoty a tichým provozem.
Typické aplikace
Potravinářský průmysl
Najděte více aplikací zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?