iglidur® H370, klzné puzdro, imperiálne - H370SI

Extrémne dlhá životnosť pod vodou a vysoká odolnosť voči médiám

iglidur® H370, klzné puzdro, imperiálne - H370SI
iglidur® H370, klzné puzdro, imperiálne - H370SI drawing
1 z 2
iglidur® H370, klzné puzdro, imperiálne - H370SI
iglidur® H370, klzné puzdro, imperiálne - H370SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: H370SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® H370
  • Formulár: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vhodný pre veľmi vysoké rýchlosti
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Elektricky vodivé
iglidur® H370 | Najdlhšia životnosť pod vodou a vysoká odolnosť voči médiám
Pre aplikácie pod vodou je iglidur® H370 tou správnou voľbou. Ložiská absorbujú extrémne vysoké zaťaženie, sú odolné voči chemikáliám a možno ich používať pri teplote až do +200 °C.

Typické aplikácie

Fluidná technológia
Off-shore
Stavba lodí
Ťažké stroje / Konštrukcie zariadení
Obalový priemysel

Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia

 
Kedy použiť?
  • Na použitie pod vodou
  • Ak je potrebná vysoká odolnosť voči teplote
  • Keď je potrebná vysoká mechanická zaťažiteľnosť a odolnosť voči opotrebeniu
  • Pri požiadavke na dobrú chemickú odolnosť
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h