1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: H1SM-0304-05
- Materiál: iglidur® H1
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodný pre veľmi vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Odolné voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Nekompromisný vytrvalec s maximálnou odolnosťou voči médiám
iglidur® H1 je prvou voľbou, keď sa vyžaduje dlhá životnosť za extrémnych podmienok prostredia. Extrémna odolnosť voči opotrebeniu je kombinovaná s vynikajúcou odolnosťou voči teplote a médiám - nielen v potravinárskom a obalovom priemysle alebo v automobilovom priemysle.
Typické oblasti použitia
Predajné stroje
Nápojový priemysel
Textilný priemysel
Baliaci priemysel
Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Nasledujúce platí pre hrúbku steny: čím sú ložiská hrubšie, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Inštalácia
klzné puzdrá iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Axiálny alebo radiálny posun v domci je týmto spôsobom spoľahlivo vylúčený.
iglidur® – inštalácia, lepenie, opracovávanie
iglidur® H1 je prvou voľbou, keď sa vyžaduje dlhá životnosť za extrémnych podmienok prostredia. Extrémna odolnosť voči opotrebeniu je kombinovaná s vynikajúcou odolnosťou voči teplote a médiám - nielen v potravinárskom a obalovom priemysle alebo v automobilovom priemysle.
Typické oblasti použitia
Predajné stroje
Nápojový priemysel
Textilný priemysel
Baliaci priemysel
Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Nasledujúce platí pre hrúbku steny: čím sú ložiská hrubšie, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Inštalácia
klzné puzdrá iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Axiálny alebo radiálny posun v domci je týmto spôsobom spoľahlivo vylúčený.
iglidur® – inštalácia, lepenie, opracovávanie
Toto puzdro je vhodné pre hydrodynamické aplikácie. Zistite viac o tejto téme.
Nie ste si istí, či to sedí?