iglidur® L250, klzné puzdro, mm - L250SM

Pre vysoké rýchlosti

iglidur® L250, klzné puzdro, mm - L250SM
iglidur® L250, klzné puzdro, mm - L250SM drawing
1 z 2
iglidur® L250, klzné puzdro, mm - L250SM
iglidur® L250, klzné puzdro, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: L250SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® L250
  • Formulár: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Výborné koeficienty trenia
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
iglidur® L250 | Pre vysoké rýchlosti
iglidur® L250 je klzný materiál pre vysoké rýchlosti, rýchle klzné pohyby a nízke koeficientmi trenia. Materiál iglidur® L250 môže tieto výhody ukázať najmä s nízkym zaťažením. Aplikácie zvýrazňujúce tieto výhody sú ventilátory, malé motory, rýchlo bežiace senzory alebo magnetická technológia.

Typické aplikácie

Automobilový priemysel

Tu nájdete ďalšie aplikácie:
Priemyselné riešenia
 
Kedy použiť?
  • Pre rotačné aplikácie vysokou rýchlosťou
  • Keď sa vyžaduje najdlhšia životnosť
  • Pre aplikácie s nízkym zaťažením
  • Ak je potrebná nízka hladina hluku
  • Pre veľmi nízky koeficient trenia
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?