iglidur® V400, klzná puzdro, mm - V400SM

Pre mäkké hriadele až do +200 °C

iglidur® V400, klzná puzdro, mm - V400SM
iglidur® V400, klzná puzdro, mm - V400SM drawing
1 z 2
iglidur® V400, klzná puzdro, mm - V400SM
iglidur® V400, klzná puzdro, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: VSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® V400
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
iglidur® V400 | Pre mäkké hriadele, až do +200 °C
Vysoko oteruodolné ložiská pre mäkké hriadele a teploty až do +200 °C s nízkou absorpciou vlhkosti a veľmi dobrou chemickou odolnosťou.

Typické aplikácie

Predajné stroje
Automobilový priemysel
Letecký priemysel
Ťažké stroje / Výstavba závodov

Nájdite tu ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Keď sa vyžaduje extrémna odolnosť voči opotrebeniu pri mäkkých hriadeľoch
  • Keď sa pri teplotách nad +100 °C vyžaduje najvyššia odolnosť voči opotrebeniu
  • Keď sú prítomné vibrácie a hranové zaťaženie
  • Keď má byť ložisko odolné voči chemikáliám
Kedy nepoužiť?
Použite naše filtre na vyhľadanie vhodného produktu 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa prispôsobí správnej tolerancii až po zatlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie