1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: HFM-0405-04
- Materiál: iglidur® H
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Suitable for extremely high speeds
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H | Odolnosť voči vysokým teplotám a chemická odolnosť
iglidur® H je vláknom spevnený termoplast špeciálne vyvinutý pre aplikácie s vysokou vlhkosťou alebo pod vodou. Kĺzne ložiská vyrobené z materiálu iglidur® H sú úplne bezúdržbové a nevyžadujú mazivo; v prípade, že sú ložiská použité vo vlhkom prostredí, sa stáva médium ďalším mazivom. Vhodné pre teploty do +200°C. Veľmi nízky koeficient trenia v porovnaní s kalenou hriadeľou.
Typické aplikácie
Potravinársky priemysel
Zdravotnícke technológie
Offshore
Lodný priemysel
Nájdite ďalšie príklady využitia tu:
Riešenia podľa odvetvia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa upraví na príslušnú toleranciu až po zalisovaní do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® H je vláknom spevnený termoplast špeciálne vyvinutý pre aplikácie s vysokou vlhkosťou alebo pod vodou. Kĺzne ložiská vyrobené z materiálu iglidur® H sú úplne bezúdržbové a nevyžadujú mazivo; v prípade, že sú ložiská použité vo vlhkom prostredí, sa stáva médium ďalším mazivom. Vhodné pre teploty do +200°C. Veľmi nízky koeficient trenia v porovnaní s kalenou hriadeľou.
Typické aplikácie
Potravinársky priemysel
Zdravotnícke technológie
Offshore
Lodný priemysel
Nájdite ďalšie príklady využitia tu:
Riešenia podľa odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa upraví na príslušnú toleranciu až po zalisovaní do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?