iglidur® J, podložka axiálneho ložiska, mm - JTM

Univerzálny vytrvalostný bežec, vysoko odolný voči opotrebovaniu (takmer) na všetkých druhoch hriadeľov s veľmi nízkymi koeficientmi trenia

iglidur® J, podložka axiálneho ložiska, mm - JTM
iglidur® J, podložka axiálneho ložiska, mm - JTM drawing
1 z 2
iglidur® J, podložka axiálneho ložiska, mm - JTM
iglidur® J, podložka axiálneho ložiska, mm - JTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: JTM-0512-020
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Kúpte si axiálne ložiská
  • Rozmery:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Univerzálny vytrvalostný bežec, vysoko odolný voči opotrebovaniu (takmer) na všetkých druhoch hriadeľov s veľmi nízkymi koeficientmi trenia
  • Nízke opotrebovanie proti iným materiálom hriadeľa
  • Nízke koeficienty trenia pri chodu na sucho
  • Tlmenie vibrácií
iglidur® J | Univerzálny vytrvalostný bežec
 
  • Viac ako 250 rozmerov dostupných zo skladu
  • Nízke opotrebenie veľkého množstva rôznych materiálov hriadeľov
  • Nízke koeficienty trenia pri chodu na sucho
  • tlmenie vibrácií
  • Dobrá chemická odolnosť
  • Najlepší materiál na použitie s nízkonákladovými materiálmi mäkkých hriadeľov
  • Nízká absorpcia vlhkosti
Jednou z hlavných výhod podložiek iglidur® J je kombinácia nízkeho koeficientu trenia pri chode na sucho a nepatrný sklon ku stick-slip efektu. S odporúčaným maximálnym povrchovým tlakom 35 MPa nie sú podložky iglidur® J vhodné na extrémne zaťaženie.
 
Typické oblasti použitia
 
predajné stroje
Polygrafický priemysel
Nápojový priemysel
Letecký priemysel
čisté priestory
 
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia v rôznych odvetviach
 
Kedy použiť?
  • Pre vysoké rýchlosti
  • Pre najvyššiu odolnosť voči opotrebeniu pri nízkych až stredných tlakoch
  • Nízke opotrebenie voči rôznym hriadeľom
  • Keď potrebujete nízky koeficient trenia pri chodu na sucho
  • tlmenie vibrácií
  • Pri požiadavke na dobrú chemickú odolnosť
  • Najlepšia výkonosť s nízkonákladovým mäkkým materiálom hriadeľa
  • Nízká absorpcia vlhkosti
Kedy nepoužiť?
Použite naše filtre a nájdite vhodný produkt
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie