1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: ZTM-1430-015
- Materiál: iglidur® Z
- igus-icon-infoČasti vyrobené z materiálu iglidur® Z podliehajú obmedzeniam vývozu. Po obdržaní objednávky Vám zašleme príslušný formulár.
- Tvar: Axiálne podložky
- Rozmery:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Extrémne dlhá životnosť v extrémnych podmienkach, odoláva opotrebeniu a nárazom aj pri vysokom zaťažení a teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu najmä pri vysokom zaťažení
- Vysoká tepelná odolnosť
- Pre extrémne zaťaženia
iglidur® Z – Extrémne dlhá životnosť v extrémnych podmienkach - Odolný voči opotrebovaniu a nárazom aj pri veľkom zaťažení a vysokých teplotách
Typické oblasti použitia
Stavebné stroje
Sklenený priemysel
Letecký priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Ak chcete nájsť vhodný produkt, použite naše možnosti filtrovania
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu, najmä pri vysokých zaťaženiach
- Vysoká tepelná odolnosť
- Pre extrémne zaťaženia
- Pre vysoké povrchové rýchlosti
- Odolné voči hranovému zaťaženiu
- Bezúdržbové a bez potreby mazania
- Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
Typické oblasti použitia
Stavebné stroje
Sklenený priemysel
Letecký priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?