1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: GTM-0408-005
- Materiál: iglidur® G
- Formulár: Kúpte si axiálne ložiská
- Rozmery:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- d6 8 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Most popular iglidur® material worldwide
- High wear resistance
- Resistance to dust and dirt
- Cost-effective
iglidur® G | Univerzálne ložisko
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania a nájdite vhodný produkt
- Viac ako 650 veľkostí dostupné zo skladu
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
- Odolnosť proti prachu a nečistotám
- Cenovo výhodné
- Zabezpečuje prevádzku bez potreby mazania a údržby
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?