1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: WTM-0509-006
- Materiál: iglidur® W300
- Tvar: Axiálne podložky
- Rozmery:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
Klasický vytrvalostný bežec, veľmi oteruodolný pri (prakticky) všetkých typoch hriadeľov
- Pre dlhú životnosť
- Nízky koeficient trenia
- Extrémne vysoká odolnosť voči opotrebeniu
iglidur® W300 | vytrvalostný bežec, veľmi odolný proti opotrebeniu na (takmer) všetkých druhoch hriadeľov
Typické oblasti použitia
predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Drevársky priemysel
Obrábacie stroje
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Použite naše filtre a nájdite vhodný produkt
- Viac ako 400 rozmerov dostupných zo skladu
- Pre dlhú životnosť
- Nízky koeficient trenia
- Extrémne vysoká odolnosť voči opotrebeniu
- Vhodné aj pre mäkké hriadele
- Odolné voči nečistotám
- Zabezpečuje prevádzku bez potreby mazania a údržby
Typické oblasti použitia
predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Drevársky priemysel
Obrábacie stroje
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?