1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: XTM-0620-015
- Materiál: iglidur® X
- Tvar: Axiálne podložky
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Chemický a teplotný špecialista, až do 150 MPa statického tlaku
- Tepelná odolnosť od -100 °C do +250 °C pri nepretržitej prevádzke
- Spĺňa protipožiarne požiadavky Federálneho leteckého úradu USA (FAA) pre interiéry lietadiel
- Univerzálna chemická odolnosť
- Vysoká pevnosť v tlaku
iglidur® X | Chemický a teplotný špecialista, staticky až do 150 MPa
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Drevársky priemysel
Plastové stroje
Letecký priemysel
čisté priestory
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre dané odvetvie
Ak chcete nájsť vhodný produkt, použite naše možnosti filtrovania
- Viac ako 250 rozmerov dostupných zo skladu
- Tepelná odolnosť od -100 °C do +250 °C pri nepretržitej prevádzke
- Univerzálna chemická odolnosť
- Vysoká pevnosť v tlaku
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu v celom rozsahu teplôt
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Drevársky priemysel
Plastové stroje
Letecký priemysel
čisté priestory
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre dané odvetvie
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?