iglidur® A200, axiálne ložisko, imperiálny - A200TI

V súlade s FDA, pre malé rýchlosti.

iglidur® A200, axiálne ložisko, imperiálny - A200TI
iglidur® A200, axiálne ložisko, imperiálny - A200TI drawing
1 z 2
iglidur® A200, axiálne ložisko, imperiálny - A200TI
iglidur® A200, axiálne ložisko, imperiálny - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ATI-04
  • Materiál: iglidur® A200
  • Tvar: Axiálne podložky
  • Rozmery:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Viac iglidur® A200 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • V súlade s FDA, pre nízke rýchlosti
  • Materiál iglidur® A200 vyhovuje požiadavkám FDA na styk s potravinami a liečivami
  • Pre priamy kontakt s potravinami
  • Pri nízkych rýchlostiach
  • V súlade so smernicou EÚ10/2011
iglidur® A200 | V súlade s FDA, pre nízke rýchlosti
 
  • Materiál iglidur® A200 vyhovuje požiadavkám FDA na styk s potravinami a liečivami
  • Pre priamy kontakt s potravinami
  • Pri nízkych rýchlostiach
  • Bezúdržbové a bez potreby mazania
  • Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
Klzné ložiská vyrobené z iglidur® A200 sú vhodné pre aplikácie v priamom kontakte s potravinami. Preto sú ideálnym riešením pre ložiská v strojoch potravinárskeho priemyslu, v zdravotníckych prístrojoch, v malých zariadeniach v domácnostiach atď. Vďaka vypusteniu pevných mazív v prospech prispôsobivosti potravinám je termoplastická zmes iglidur® A200 špeciálne prispôsobená na odolnosť voči oteru. Okrem toho sa iglidur® A200 vyznačuje svojou schopnosťou pohlcovať nečistoty a tichým chodom.
 
Typické oblasti použitia
 
Potravinársky priemysel
 
Ďalšie oblasti použitia nájdete tu:
Riešenia pre odvetvie
 
Kedy použiť?
  • Vhodné pre priamy kontakt s potravinami
  • Ak je požadovaná nízka úroveň hluku.
  • Keď je potrebné uzavrieť nečistoty,
  • Keď je potrebné dodržiavať zásady FDA
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania a nájdite vhodný produkt 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie