iglidur® W300, podložka, imperiálna - W300TI

Klasický vytrvalostný bežec, veľmi oteruodolný pri (prakticky) všetkých typoch hriadeľov

iglidur® W300, podložka, imperiálna - W300TI
iglidur® W300, podložka, imperiálna - W300TI drawing
1 z 2
iglidur® W300, podložka, imperiálna - W300TI
iglidur® W300, podložka, imperiálna - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: WTI-0610-01
  • Materiál: iglidur® W300
  • Tvar: Axiálne podložky
  • Rozmery:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
Klasický vytrvalostný bežec, veľmi oteruodolný pri (prakticky) všetkých typoch hriadeľov
  • Pre dlhú životnosť
  • Nízky koeficient trenia
  • Extrémne vysoká odolnosť voči opotrebovaniu.
iglidur® W300 | vytrvalostný bežec, veľmi odolný proti opotrebeniu na (takmer) všetkých druhoch hriadeľov
 
  • Viac ako 400 rozmerov dostupných zo skladu
  • Pre dlhú životnosť
  • Nízky koeficient trenia
  • Extrémne vysoká odolnosť voči opotrebeniu
  • Vhodné aj pre mäkké hriadele
  • Odolné voči nečistotám
  • Zabezpečuje prevádzku bez potreby mazania a údržby
iglidur® W300 ponúka vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu, a to aj v drsných prostrediach alebo pri použití s drsnými hriadeľmi. Tento materiál je zo všetkých v sortimente iglidur® najodolnejší voči týmto vonkajším vplyvom.
 
Typické oblasti použitia
 
predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Drevársky priemysel
Obrábacie stroje
 
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
 
Kedy použiť?
  • Ak je potrebná zvlášť vysoká životnosť
  • Keď je potrebný nízky koeficient dynamického trenia a vysoká odolnosť voči opotrebovaniu.
  • Na použitie na hriadeľoch z 304 nehrdzavejúcej ocele.
  • Pre drsné prostredie a hrubé hriadele
  • Odolnosť voči nečistotám
Kedy nepoužiť?
Použite naše filtre a nájdite vhodný produkt
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie