1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: GTI-0610-01
- Materiál: iglidur® G
- Tvar: Axiálne podložky
- Rozmery:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Najobľúbenejší materiál iglidur® na svete
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
- Odolnosť proti prachu a nečistotám
- Cenovo výhodné
iglidur® G | Univerzálne ložisko
typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
- Viac ako 650 veľkostí dostupné zo skladu
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu.
- Odolnosť proti prachu a nečistotám
- Cenovo výhodné
- Zabezpečuje prevádzku bez potreby mazania a údržby
typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?