1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JTM-0512-020
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Axiálne podložky
- Rozmery:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- Viac iglidur® J častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Univerzálny vytrvalostný bežec, vysoko odolný voči opotrebovaniu (takmer) na všetkých druhoch hriadeľov s veľmi nízkymi koeficientmi trenia
- Nízke opotrebovanie proti iným materiálom hriadeľa
- Nízke koeficienty trenia pri chodu na sucho
- Tlmenie vibrácií
iglidur® J | Univerzálny vytrvalostný bežec
Typické oblasti použitia
predajné stroje
Polygrafický priemysel
Nápojový priemysel
Letecký priemysel
čisté priestory
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia v rôznych odvetviach
Použite naše filtre a nájdite vhodný produkt
- Viac ako 250 rozmerov dostupných zo skladu
- Nízke opotrebenie veľkého množstva rôznych materiálov hriadeľov
- Nízke koeficienty trenia pri chodu na sucho
- tlmenie vibrácií
- Dobrá chemická odolnosť
- Najlepší materiál na použitie s nízkonákladovými materiálmi mäkkých hriadeľov
- Nízká absorpcia vlhkosti
Typické oblasti použitia
predajné stroje
Polygrafický priemysel
Nápojový priemysel
Letecký priemysel
čisté priestory
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia v rôznych odvetviach
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?