iglidur® X6, klzné puzdro, palcové - X6SI

Funguje až šesťkrát dlhšie ako iglidur® X

iglidur® X6, klzné puzdro, palcové - X6SI
iglidur® X6, klzné puzdro, palcové - X6SI drawing
1 z 2
iglidur® X6, klzné puzdro, palcové - X6SI
iglidur® X6, klzné puzdro, palcové - X6SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: X6SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® X6
  • Formulár: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Elektricky vodivé
iglidur® X6 | Životnosť až šesťkrát dlhšia než iglidur® X
Vďaka nanotechnológií má iglidur® X6 v mnohých aplikáciách šesťkrát dlhšiu životnosť než vysoko výkonné ložisko iglidur® X, a to aj nad +100° C.

Typické aplikácie

Fluidná technológia
Strojársky priemysel a výroba skla
Potravinársky priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel

Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Keď sú teploty vyššie ako +150 °C
  • Keď nie je dostatočná odolnosť iglidur® X voči opotrebovaniu pri kývavých a otočných aplikáciách
  • V prípade, že zalisovanie by malo byť vylepšené oproti iglidur® X
  • Keď je potrebná vysoká odolnosť voči médiám
  • Keď je potrebné použitie klzného ložiska bez PTFE
Kedy nepoužiť?
Pomocou voliteľného filtra nájdite ten správny produkt 

Tolerancie a metóda merania
inštalačná výška a tolerancie klzných puzdier iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania

Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h