iglidur® X, klzné puzdro, imperiálne - XSI

Chemický a teplotný špecialista, až do 150 MPa statického tlaku

iglidur® X, klzné puzdro, imperiálne - XSI
iglidur® X, klzné puzdro, imperiálne - XSI drawing
1 z 2
iglidur® X, klzné puzdro, imperiálne - XSI
iglidur® X, klzné puzdro, imperiálne - XSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: XSI-0203-03
  • Materiál: iglidur® X
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Viac iglidur® X častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Elektricky vodivé
  • Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® X | Chemický a teplotný špecialista, pevný až do 150 MPa
iglidur® X je navrhnutý pre vyššie rýchlosti ako iné ložiská iglidur® vďaka svojej vysokej teplotnej odolnosti v kombinácii s vysokou pevnosťou v tlaku a chemickou odolnosťou.

Typické aplikácie

Nápojový priemysel
Drevárenský priemysel
Plastové stroje
Letecký priemysel
Čisté priestory

Nájdete tu ďalšie aplikácie:
Priemyselné riešenia
 
Kedy použiť?
  • Pre tlakové zaťaženie až do 150 MPa
  • Pre lineárne pohyby s nehrdzavejúcou oceľou pri vysokých teplotách
  • Univerzálna chemická odolnosť
  • Odolnosť voči teplote od -100 °C do +250 °C (krátkodobo až do +315 °C)
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Pre vysokú odolnosť voči opotrebeniu v celom rozsahu teplôt
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie