iglidur® Q, klzné puzdro, imperiálne - QSI

Pre vysoké zaťaženie - oteruodolné na mnohých hriadeľoch

iglidur® Q, klzné puzdro, imperiálne - QSI
iglidur® Q, klzné puzdro, imperiálne - QSI drawing
1 z 2
iglidur® Q, klzné puzdro, imperiálne - QSI
iglidur® Q, klzné puzdro, imperiálne - QSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: QSI-0203-04
  • Materiál: iglidur® Q
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Vhodné pre vysoké rýchlosti
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® Q | Pre veľké zaťaženie - Oteruodolné na mnohých hriadeľoch
Klzné ložiská iglidur® Q boli vyvinuté špeciálne pre extrémne zaťaženie. Aj pri vysokom zaťažení sa iglidur® Q radí medzi materiály iglidur®, ktoré vykazujú
vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu. Z hodnoty radiálneho zaťaženia 25 MPa sú aj klzné ložiská z materiálu odolného voči oderu,ake je iglidur® W300, prekonané. Špecifické tuhé mazivá integrované do materiálu zaisťujú, že bezúdržbové chod na sucho je zaručený pri akomkoľvek zaťažení.

Typické aplikácie

Poľnohospodárstvo
Stavebné stroje
Verejná doprava

Nájdete viac aplikácií tu:
Riešenia pre priemysel

 
Kedy použiť?
  • Pre kývavé aplikácie
  • Pre vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu, najmä pri extrémne vysokom zaťažení
  • Pre extrémne hodnoty p x v
  • Ak sú potrebné ložiská odolné voči znečisteniu
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie