1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: H1SI-0203-03
- Materiál: iglidur® H1
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Viac iglidur® H1 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodný pre veľmi vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Nekompromisný vytrvalec s maximálnou odolnosťou voči médiám
iglidur® H1 je prvou voľbou, keď sa vyžaduje dlhá životnosť za extrémnych podmienok prostredia. Extrémna odolnosť voči opotrebovaniu je spojená s vynikajúcou odolnosťou voči teplote a médiám - nielen v obalovom a potravinárskom priemysle alebo v automobilovom priemysle.
Typické aplikácie
Predajné stroje
Nápojový priemysel
Textilný priemysel
Obalový priemysel
Tu nájdete ďalšie aplikačné príklady Industriálne riešenia:
Riešenia pre priemyselné odvetvia
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® H1 je prvou voľbou, keď sa vyžaduje dlhá životnosť za extrémnych podmienok prostredia. Extrémna odolnosť voči opotrebovaniu je spojená s vynikajúcou odolnosťou voči teplote a médiám - nielen v obalovom a potravinárskom priemysle alebo v automobilovom priemysle.
Typické aplikácie
Predajné stroje
Nápojový priemysel
Textilný priemysel
Obalový priemysel
Tu nájdete ďalšie aplikačné príklady Industriálne riešenia:
Riešenia pre priemyselné odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?