iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM

High resistance to temperature and chemicals

iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
1 from 2
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ECO-HFM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-H
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H | Vysoká teplotní a chemická odolnost
iglidur® H je vláknem vyztužený termoplastický materiál, který byl speciálně vyvinut pro aplikace za vysoké vlhkosti nebo pod vodou. Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® H mohou být zcela bez mazání; v mokrých aplikacích působí okolní médium jako další mazivo. Vhodný pro teploty až do +200 °C. Velmi nízký koeficient tření při použití s tvrdými hřídeli.

Typické aplikace

Nápojový průmysl
Lékařská technologie
Pobřeží
Stavba lodí

Více aplikací naleznete zde:
Řešení pro dané odvětví

 
Kdy použít?
  • Pro aplikace pod vodou
  • Pro aplikace vyžadující vysokou teplotní odolnost
  • Pokud požadujete vysoké zatížení
  • Pokud požadujete kontakt s chemikáliemi
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04