iglidur® Z, prírubové ložisko, imperiálne - ZFI

Extrémne dlhá životnosť v extrémnych podmienkach

iglidur® Z, prírubové ložisko, imperiálne - ZFI
iglidur® Z, prírubové ložisko, imperiálne - ZFI drawing
1 z 2
iglidur® Z, prírubové ložisko, imperiálne - ZFI
iglidur® Z, prírubové ložisko, imperiálne - ZFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ZFI-0203-03
  • Materiál: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Časti vyrobené z materiálu iglidur® Z podliehajú obmedzeniam vývozu. Po obdržaní objednávky Vám zašleme príslušný formulár.
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Viac iglidur® Z častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vhodný pre veľmi vysoké rýchlosti
  • Výborné koeficienty trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
  • Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
  • Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® Z | Najdlhšia životnosť v extrémnych podmienkach - Oteruodolné & nárazuvzdorné aj pri vysokom zaťažení a teplotách
Najväčšia pevnosť v tlaku spojená s vysokou elasticitou pomáha ložiskám iglidur® Z k ich vynikajúcim špecifikáciách v kombinácii s mäkkými hriadeľmi, hranovými zaťaženiami a nárazmi. Tieto ložiská sú vhodné aj na použitie pri teplotách až do +250 °C.

Typické aplikácie

Stavebné stroje
Sklenený priemysel
Letecký priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel

Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia v odvetviach
 
Kedy použiť?
  • Pre teploty do +250 °C dlhodobo alebo +310 °C krátkodobo
  • Ak je potrebná vysoká odolnosť voči opotrebeniu, najmä pri vysokých radiálnych zaťaženiach
  • Pre vysoké povrchové rýchlosti
  • Pri hranovom zaťažení v spojení s vysokými povrchovými tlakmi
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie