iglidur® F, prírubové ložisko, mm - FFM

Elektricky vodivý, vysoko odolný voči tlaku

iglidur® F, prírubové ložisko, mm - FFM
iglidur® F, prírubové ložisko, mm - FFM drawing
1 z 2
iglidur® F, prírubové ložisko, mm - FFM
iglidur® F, prírubové ložisko, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: FFM-0405-04
  • Materiál: iglidur® F
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Viac iglidur® F častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Elektricky vodivé
iglidur® F | Elektricky vodivý, vysoko odolný voči tlaku
Najvyššia tuhosť a tvrdosť, navyše obzvlášť vodivý: keď príde na rad elektrická vodivosť klzných ložísk, t. j. najmä v aplikáciách, kde nesmie dôjsť k elektrostatickému nabíjaniu, je tou správnou voľbou iglidur® F. Okrem toho sú klzné ložiská iglidur® F extrémne odolné voči zaťaženiu. Pri izbovej teplote môžu byť staticky zaťažené až do 105 MPa.

Typické aplikácie

Automobilový priemysel
Textilný priemysel

Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel

 
Kedy použiť?
  • Keď má byť ložisko elektricky vodivé
  • Pre vysoké statické zaťaženie
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie