iglidur® R, prírubové ložisko, imperiálne - RFI

Cenovo dostupný materiál, nízke opotrebovanie

iglidur® R, prírubové ložisko, imperiálne - RFI
iglidur® R, prírubové ložisko, imperiálne - RFI drawing
1 z 2
iglidur® R, prírubové ložisko, imperiálne - RFI
iglidur® R, prírubové ložisko, imperiálne - RFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: RFI-0305-03
  • Materiál: iglidur® R
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • d3 0.37 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.047 in
  • Viac iglidur® R častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolnosť voči nečistotám a prachu
  • Nízkonákladový materiál pre veľkosériovú výrobu
iglidur® R | Cenovo dostupný materiál s nízkym koeficientom trenia
Pri vývoji materiálu iglidur® R pre klzné ložiská bol kladený dôraz na vysoký výkon a veľmi nízku cenu. Najmä v suchom režime sa mal dosiahnuť nízky koeficient trenia a opotrebenia. Klzné ložiská z igliduru® R sú vybavené kombináciou pevných mazív. Tento materiál, ktorý neobsahuje PTFE ani silikón, dosahuje mimoriadne nízky koeficient trenia pri chode na sucho a do značnej miery sa vyhýba stick-slip efektu.

Typické aplikácie

Modelárstvo
Dizajn nábytku a priemyselný dizajn
Kondičné a športové potreby

Nájdite tu ďalšie aplikácie :
Riešenia pre priemyselné odvetvia
 
Kedy použiť?
  • Keď je potrebná vysoká odolnosť voči opotrebovaniu pri nízkych zaťaženiach
  • Pri hľadaní veľmi cenovo výhodného ložiska
  • Pri požiadavke na veľmi nízke koeficienty trenia chod na sucho
  • Pri vznikajúcich hranových zaťaženiach
  • Keď hľadáte nízku absorpciu vody
  • Keď nie je vo vašej aplikácii povolené použitie PTFE a silikónu
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie