iglidur® H, prírubové ložisko, mm - HFM

Vysoká odolnosť voči teplote a chemikáliám

iglidur® H, prírubové ložisko, mm - HFM
iglidur® H, prírubové ložisko, mm - HFM drawing
1 z 2
iglidur® H, prírubové ložisko, mm - HFM
iglidur® H, prírubové ložisko, mm - HFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: HFM-0405-04
  • Materiál: iglidur® H
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Viac iglidur® H častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® H | Odolnosť voči vysokým teplotám a chemická odolnosť
iglidur® H je vláknom spevnený termoplast špeciálne vyvinutý pre aplikácie s vysokou vlhkosťou alebo pod vodou. Kĺzne ložiská vyrobené z materiálu iglidur® H sú úplne bezúdržbové a nevyžadujú mazivo; v prípade, že sú ložiská použité vo vlhkom prostredí, sa stáva médium ďalším mazivom. Vhodné pre teploty do +200°C. Veľmi nízky koeficient trenia v porovnaní s kalenou hriadeľou.

Typické aplikácie

Potravinársky priemysel
Zdravotnícke technológie
Offshore
Lodný priemysel

Nájdite ďalšie príklady využitia tu:
Riešenia podľa odvetvia

 
Kedy použiť?
  • Pre podvodné aplikácie
  • Ak je potrebná vysoká odolnosť voči teplote
  • Pre vysoké mechanické zaťaženie
  • Pre aplikácie v kontakte s chemikáliami
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa upraví na príslušnú toleranciu až po zalisovaní do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie