iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM

Extremely long service life under extreme conditions

iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM
iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM drawing
1 z 2
iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM
iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ZFM-0405-04
  • Materiál: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Časti vyrobené z materiálu iglidur® Z podliehajú obmedzeniam vývozu. Po obdržaní objednávky Vám zašleme príslušný formulár.
  • Tvar: Nakupujte prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Z | Najdlhšia životnosť v extrémnych podmienkach - Oteruodolné & nárazuvzdorné aj pri vysokom zaťažení a teplotách
Najväčšia pevnosť v tlaku spojená s vysokou elasticitou pomáha ložiskám iglidur® Z k ich vynikajúcim špecifikáciách v kombinácii s mäkkými hriadeľmi, hranovými zaťaženiami a nárazmi. Tieto ložiská sú vhodné aj na použitie pri teplotách až do +250 °C.

Typické aplikácie

Stavebné stroje
Sklenený priemysel
Letecký priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel

Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia v odvetviach
 
Kedy použiť?
  • Pre teploty do +250 °C dlhodobo alebo +310 °C krátkodobo
  • Ak je potrebná vysoká odolnosť voči opotrebeniu, najmä pri vysokých radiálnych zaťaženiach
  • Pre vysoké povrchové rýchlosti
  • Pri hranovom zaťažení v spojení s vysokými povrchovými tlakmi
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie