iglidur® AB, klzné puzdro, mm - ABSM

Prvé antibakteriálne ložisko iglidur®

iglidur® AB, klzné puzdro, mm - ABSM
iglidur® AB, klzné puzdro, mm - ABSM drawing
1 z 2
iglidur® AB, klzné puzdro, mm - ABSM
iglidur® AB, klzné puzdro, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ABSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® AB
  • Formulár: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Antibakteriálny
iglidur® AB | Prvé antibakteriálne puzdro iglidur®
Puzdrá z igliduru® AB pomáhajú znižovať úroveň bakteriálnej kontaminácie v ložiskových miestach, ktoré sa ťažko dostávajú. iglidur® AB bol špeciálne vyvinutý pre aplikácie v oblastiach s vysokými hygienickými požiadavkami. Často sú takéto
aplikácie manuálne ovládané otočné body (dvere, zdravotnícky nábytok a pod.). Materiál znižuje úroveň bakteriálnej kontaminácie, ale - podobne ako všetky "antibakteriálne" materiály - nie je náhradou za primerané hygienické opatrenia.

Typické oblasti použitia
  • Lekárska technika
  • Laboratórna technika
  • Ventilačné systémy
  • Sanitárny nábytok a zariadenie
  • Ložiská nábytku pre pacientov a starostlivosť
Nájdete tu ďalšie aplikácie:
Priemyselné riešenia

 
Kedy použiť?
  • Keď musia ložiskové miesta spĺňať vysoké hygienické normy
  • Keď sa vyžaduje univerzálne puzdro pre manuálne
    aplikácie
  • Keď sú potrebné puzdrá pre nízke
    až stredné zaťaženie
Kedy nepoužiť?
 
Použite naše možnosti filtrácie na nájdenie vhodného produktu 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Skúšobné metódy

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú lisované puzdrá. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Preto je možné eliminovať axiálny alebo radiálny pohyb v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
Nie ste si istí, či to sedí?