1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: A181SM-0405-04
- Materiál: iglidur® A181
- Formulár: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Good wear resistance at room temperature
- Suitable for high speeds
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- FDA-compliant
- EU 10/2011-compliant
iglidur® A181 | Univerzálne ložisko pre kontakt s potravinami
Materiál iglidur® A181 ponúka súlad s FDA a s 10/2011 EC. Modrá farba tiež uľahčuje optickú rozpoznateľnosť, ktorá sa často vyžaduje v potravinárskom priemysle. V porovnaní s iglidur® A180 pokiaľ ide o mechanické vlastnosti, teplotnú a odolnosť voči médiám, je iglidur® A181 vo väčšine prípadov viac vhodný s ohľadom na odolnosť proti opotrebeniu.
Typické aplikácie
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Medicinská technika
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre konkrétne odvetvia
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Materiál iglidur® A181 ponúka súlad s FDA a s 10/2011 EC. Modrá farba tiež uľahčuje optickú rozpoznateľnosť, ktorá sa často vyžaduje v potravinárskom priemysle. V porovnaní s iglidur® A180 pokiaľ ide o mechanické vlastnosti, teplotnú a odolnosť voči médiám, je iglidur® A181 vo väčšine prípadov viac vhodný s ohľadom na odolnosť proti opotrebeniu.
Typické aplikácie
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Medicinská technika
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre konkrétne odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?