1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: C500SM-0608-06
- Materiál: iglidur® C500
- Formulár: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodné pre vysoké rýchlosti
- Výborné koeficienty trenia
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Vysoká odolnosť voči pôsobeniu médií a teplotám do +250 °C, odolný voči opotrebovaniu
iglidur® C500 je možné aplikovať pri teplotách až do +250 °C, je extrémne odolný voči pôsobeniu médií, napríklad čistiacich procesov peroxidom vodíka, odolný voči opotrebovaniu a má nízky koeficient trenia. Vhodné aj pre rôzne špeciálne dizajny. Farba indikuje použitie v extrémnych podmienkach prostredia.
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
Sklenársky priemysel
Potravinárský priemysel
Obrábacie stroje
Ťažké stroje / Strojárenský priemysel
Nájdite oveľa viac aplikácií v našich Industriálnych riešeniach
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® C500 je možné aplikovať pri teplotách až do +250 °C, je extrémne odolný voči pôsobeniu médií, napríklad čistiacich procesov peroxidom vodíka, odolný voči opotrebovaniu a má nízky koeficient trenia. Vhodné aj pre rôzne špeciálne dizajny. Farba indikuje použitie v extrémnych podmienkach prostredia.
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
Sklenársky priemysel
Potravinárský priemysel
Obrábacie stroje
Ťažké stroje / Strojárenský priemysel
Nájdite oveľa viac aplikácií v našich Industriálnych riešeniach
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?