iglidur® Z, klzné puzdro, mm - ZSM

Extrémne dlhá životnosť v extrémnych podmienkach

iglidur® Z, klzné puzdro, mm - ZSM
iglidur® Z, klzné puzdro, mm - ZSM drawing
1 z 2
iglidur® Z, klzné puzdro, mm - ZSM
iglidur® Z, klzné puzdro, mm - ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ZSM-0405-04
  • Materiál: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Časti vyrobené z materiálu iglidur® Z podliehajú obmedzeniam vývozu. Po obdržaní objednávky Vám zašleme príslušný formulár.
  • Formulár: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Extrémne dlhá životnosť v extrémnych podmienkach, odoláva opotrebeniu a nárazom aj pri vysokom zaťažení a teplotách
  • Výborná odolnosť voči opotrebeniu, najmä pri vysokom zaťažení
  • Vysoká tepelná odolnosť
  • Pre extrémne zaťaženia
iglidur® Z – Extrémne dlhá životnosť v extrémnych podmienkach - Odolný voči opotrebovaniu a nárazom aj pri veľkom zaťažení a vysokých teplotách
 
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu, najmä pri vysokých zaťaženiach
  • Vysoká tepelná odolnosť
  • Pre extrémne zaťaženia
  • Pre vysoké povrchové rýchlosti
  • Odolné voči hranovému zaťaženiu
  • Bezúdržbové a bez potreby mazania
  • Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
Extrémne vysoká pevnosť v tlaku v kombinácii s vysokou elasticitou umožňuje ložiskám iglidur® Z dosiahnuť svoje vynikajúce vlastnosti v spojení s mäkkými hriadeľmi, hranovými zaťaženiami a nárazmi. Ložiská sú tiež vhodné pre teploty až do +250 °C.
 
Typické oblasti použitia
 
Stavebné stroje
Sklenený priemysel
Letecký priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel
 
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Pre nepretržitú prevádzku pri teplotách do +250 °C dlhodobo alebo +310 °C krátkodobo
  • Pre vysokú odolnosť voči opotrebeniu, najmä pri vysokých radiálnych zaťaženiach
  • Pre vysoké povrchové rýchlosti
  • Na hranu namáhania v spojení s vysokým povrchovým tlakom
Kedy nepoužiť?
Pomocou filtra vyhľadajte vhodný produkt 
 
Tolerancie a systém merania
inštalačná výška a medzné hodnoty sú funkciou materiálu a hrúbky steny klzných ložísk iglidur®. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložísk. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
 
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po lisovaní v správne tolerovanom domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Takýmto spôsobom sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie