1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: HSD350FM-0608-06
- Materiál: iglidur® HSD350
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Výborné koeficienty trenia
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Vhodné pre parnú sterilizáciu
iglidur® HSD350 | Pružné a hygienické pri nízkych nákladoch
Nový materiál umožňuje nepretržité používanie tam, kde je dôležitá hygiena vrátane pravidelnej sterilizácie, s vynikajúcim pomerom cena/výkon.
Typické oblasti použitia
Fluidná technológia
Lekárska technológia
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Pomocou nášho filtra vyhľadajte správny produkt
Tolerancie a systém merania
Montážne rozmery a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál platí, že absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť sú veľmi dôležité. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou vôľou ložiska. Pravidlo na hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšie musia byť vôľe.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po zalisovaní do správne tolerovaného domca. Presah zalisovacieho spoja môže činiť až 2% vnútorného priemeru. To zaisťuje, aby nedešlo k voľnému vylisovaniu ložiska z otvoru. Týmto spôsobom je zabránené axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nový materiál umožňuje nepretržité používanie tam, kde je dôležitá hygiena vrátane pravidelnej sterilizácie, s vynikajúcim pomerom cena/výkon.
Typické oblasti použitia
Fluidná technológia
Lekárska technológia
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Montážne rozmery a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál platí, že absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť sú veľmi dôležité. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou vôľou ložiska. Pravidlo na hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšie musia byť vôľe.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po zalisovaní do správne tolerovaného domca. Presah zalisovacieho spoja môže činiť až 2% vnútorného priemeru. To zaisťuje, aby nedešlo k voľnému vylisovaniu ložiska z otvoru. Týmto spôsobom je zabránené axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?