1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: HSD350SM-0608-06
- Materiál: iglidur® HSD350
- Formulár: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Very high media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Suitable for steam sterilisation
iglidur® HSD350 | Odolný voči médiám a hygienický za nízku cenu
Nový materiál umožňuje jeho nepretržité používanie v prostredí kde je dôležitá hygiena, vrátane pravidelnej sterilizácie, s vynikajúcim pomerom cena/výkon.
Typické oblasti použitia
Fluidná technológia
Medicínska technológia
Ďalšie možnosti využitia nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
Použite naše možnosti filtrov a nájdite vhodný produkt
Tolerancie a systém merania
inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® sú funkciou materiálu a hrúbky stien. Pre každý materiál platí, že absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť sú veľmi dôležité. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou vôľou ložiska. Pravidlo na hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšie musia byť vôľe.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po zalisovaní do správne tolerovaného domca. Presah zalisovacieho spoja môže činiť až 2% vnútorného priemeru. To zaisťuje, aby nedešlo k voľnému vylisovaniu ložiska z otvoru. Týmto spôsobom je zabránené axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nový materiál umožňuje jeho nepretržité používanie v prostredí kde je dôležitá hygiena, vrátane pravidelnej sterilizácie, s vynikajúcim pomerom cena/výkon.
Typické oblasti použitia
Fluidná technológia
Medicínska technológia
Ďalšie možnosti využitia nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® sú funkciou materiálu a hrúbky stien. Pre každý materiál platí, že absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť sú veľmi dôležité. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou vôľou ložiska. Pravidlo na hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšie musia byť vôľe.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po zalisovaní do správne tolerovaného domca. Presah zalisovacieho spoja môže činiť až 2% vnútorného priemeru. To zaisťuje, aby nedešlo k voľnému vylisovaniu ložiska z otvoru. Týmto spôsobom je zabránené axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?