iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM

Extremely long service life under extreme conditions

iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM
iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM drawing
1 from 2
iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM
iglidur® Z, thrust washer, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ZTM-1430-015
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Articles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
  • Shape: Thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Extremely long service life under extreme conditions, resistant to wear and impact even at high loads and temperatures
  • Excellent wear resistance especially with high loads
  • High thermal resistance
  • For extreme loads
iglidur® Z | Nejdelší provozní životnost v extrémních podmínkách - odolné proti opotřebení a nárazu i při vysokém zatížení a teplotách
Vysoká pevnost v tlaku, spojená s vysokou elasticitou, pomáhá ložiskům iglidur® Z k jejich vynikajícím specifikacím ve spojení s měkkými hřídelemi, hranovým zatížením a rázy. Ložiska jsou rovněž vhodná pro teploty do +250 °C.

Typické aplikace

Stavební stroje
Skleněný průmysl
Letecký průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl

Více aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro teploty až do +250 °C dlouhodobě nebo do +310 °C krátkodobě
  • Když je vyžadována vysoká odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém radiálním zatížení
  • Pro vysoké obvodové rychlosti
  • Pro hranové zatížení v kombinaci s vysokým povrchovým tlakem
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm